BX550CI-CN 特点
关键特性
负载运行时间
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(330W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
330 瓦数
/ 550VA
输出连接
(3)
Chinese outlet
(备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian/Chinese
线缆长度
1.2米
APC公司的Back-UPS 550VA,AVR,230V,适用于中国
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 用户手册, 保修卡
-
可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力
-
可调节的电压变压点
通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
-
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
-
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
-
电压升高自动调整 (AVR)
不需电池放电而校正低电压保持电源寿命并提升运行时间
-
兼容发电机
在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。
-
LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
-
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
Back-UPS ES 特点与优势
Marketing features
电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
易管理性
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
可用性
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
安全性
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
系统保护
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
产品分销
China
输出
最大可配置功率(瓦)
330 瓦数
/ 550VA
输出频率(与主频率同步)
50 Hz 与主频率同步, 60 Hz 与主频率同步
拓朴
备用
波形类型
正弦波逐步逼近
转换时间
6 ms typical : 10 ms maximum
输入
输入频率
45 - 65 Hz
电源线数目
1
电池与运行时间
电池类型
铅酸电池
典型充电时间
10小时
更换电池
预期电池寿命(年)
2 - 5
RBC 数量
1
电池充电电压(瓦)
8 瓦数
效率
通讯与管理
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警
浪涌保护及滤波
浪涌能量额定值
273焦耳
物理参数
高
186mm, 18.55cm
宽
115mm, 11.5cm
深
218mm, 21.8cm
净重
4.95kg
毛重
5.5kg
装运高度
254mm, 25.35cm
装运宽度
196mm, 19.6cm
装运深度
299mm, 29.85cm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
45.0
SCC规范
00731304284840
环境
工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 15240米
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态\
RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得