APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 左前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 左前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 左前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 右前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 正前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 左前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 右前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets 正前方
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets Back
  • 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

  • 包括: 用户手册

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

BX2200MI-FR 特点

关键特性

负载运行时间 W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(1200W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
1.2kW / 2.2kVA
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
线缆长度
1.2米
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, French Sockets
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 用户手册

Back-UPS ES 特点与优势

系统保护

纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

Marketing features

电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

易管理性

有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。

可用性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

产品分销

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Switzerland, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Japan, South Korea, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, United States, Vietnam, South Africa

输出

最大可配置功率(瓦)
1.2kW / 2.2kVA
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 1 Hz 与主频率同步
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波逐步逼近
转换时间
6 ms typical : 10 ms maximum

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
工作电压范围
140 - 300V
电源线数目
1
满负载下的输入功率因数
0.54

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
典型充电时间
8小时
预期电池寿命(年)
1 - 2
电池的伏安时容量
216

通讯与管理

控制盘
LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
273焦耳
数据线保护
RJ45 10/100/1000 Base-T 以太网保护

物理参数

190mm, 19.0cm
140mm, 14.0cm
390mm, 39.0cm
净重
12.3kg
毛重
13.6kg
装运高度
297mm, 29.7cm
装运宽度
235mm, 23.5cm
装运深度
495mm, 49.5cm
颜色
黑色
SCC规范
10731304420511

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 914.4米
存储温度
-15 - 40 °C
存储高度
0 - 914.4米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
IEC CB报告, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
设备保护策略
寿命:50000 欧元
标准质保
2年内维修或更换

选项

服务