BP1000CH 特点
关键特性
负载运行时间
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(600W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
600 瓦数
/ 1.0kVA
额定输出电压
220V, 230V
额定输入电压
220V, 230V
APC Back UPS 1000VA,适用于中国市场
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 用户手册
Back-UPS ES 特点与优势
Marketing features
电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
易管理性
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
可用性
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
安全性
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
系统保护
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
产品分销
China
输出
最大可配置功率(瓦)
600 瓦数
/ 1.0kVA
波形类型
方波
转换时间
4 ms typical : 8 ms maximum
输入
输入频率
90 - 264 V
电池与运行时间
电池类型
AGM
物理参数
高
182mm, 18.2cm
宽
130mm, 13.0cm
深
320mm, 32.0cm
净重
7.8kg
毛重
9.2kg
装运高度
275mm, 27.5cm
装运宽度
192mm, 19.2cm
装运深度
390mm, 39.0cm
SCC规范
00731304332688
环境
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态\
RoHS
符合