我们的品牌

APC BK 500VA 230V UPS

APC BK 500VA 230V UPS 左前方
APC BK 500VA 230V UPS 左前方
APC BK 500VA 230V UPS 左前方
APC BK 500VA 230V UPS Back
APC BK 500VA 230V UPS 左前方
APC BK 500VA 230V UPS Back
  • 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

查看产品概述

BK500MI 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(300 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
300 瓦数 / 500VA
输出连接
(2) IEC Jumpers (备用电池)
(1) IEC 60320 C13 (突波保護)
(3) IEC 60320 C13 (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
IEC 60320 C14
APC BK 500VA 230V UPS
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

Back-UPS ES 特点与优势

系统保护

电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。

Marketing features

电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

易管理性

有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。

可用性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, Trinidad and Tobago, Taiwan, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

输出

最大可配置功率(瓦)
300 瓦数 / 500VA
拓朴
备用
转换时间
4 ms typical : 8 ms maximum

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz 手动开关
工作电压范围
196 – 280V
电源线数目
1

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
典型充电时间
7小时
更换电池
RBC™ 数量
1
电池充电电压(瓦)
12 瓦数

通讯与管理

接口端口(多个)
None
控制盘
指示器发光二极管的输出功率
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
300焦耳
滤波
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

152mm, 15.24cm
86mm, 8.64cm
333mm, 33.27cm
净重
7.0kg
毛重
8.0kg
颜色
灰色
标准纸箱单元
2.0
每个运输托盘上产品数量
60.0
SCC规范
10731304009693

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA
在线热耗散
15.0BTU/hr

相符性

管理机构认证
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
标准质保
2年内维修或更换

选项

服务