BK350-GR 特点
关键特性
负载运行时间
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(210W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
210 瓦数
/ 350VA
输出连接
(2)
IEC Jumpers
(备用电池)
(3)
IEC 60320 C13
(备用电池)
(1)
IEC 60320 C13
(突波保護)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS CS 350VA 230V GERMAN/DUTCH
办公及家庭办公计算机的可靠电源保护
包括: 软件光盘, USB电缆, 用户手册
Back-UPS CS 特点与优势
使用方便性
不用工具更换电池
可迅速便捷地更换电池
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
变压器预留空间的插座
不用阻止接触其他插座就可保护装有变压器阻块的设备
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
可用性
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
安全性
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
系统保护
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
产品分销
United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
输出
最大可配置功率(瓦)
210 瓦数
/ 350VA
拓朴
备用
转换时间
4 ms typical : 8 ms maximum
输入
输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz 手动开关
工作电压范围
196 – 280V
电池与运行时间
电池类型
铅酸电池
典型充电时间
6小时
更换电池
预期电池寿命(年)
4 - 6
RBC 数量
1
电池充电电压(瓦)
14 瓦数
效率
通讯与管理
接口端口(多个)
USB
控制盘
LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
浪涌保护及滤波
浪涌能量额定值
300焦耳
数据线保护
RJ11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路)
滤波
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
物理参数
高
165mm, 16.5cm
宽
91mm, 9.1cm
深
284mm, 28.4cm
净重
5.91kg
毛重
6.82kg
装运高度
178mm, 17.8cm
装运宽度
241mm, 24.1cm
装运深度
368mm, 36.8cm
颜色
灰色
SCC规范
10731304101434
环境
工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA
在线热耗散
19.0BTU/hr
相符性
管理机构认证
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
设备保护策略
寿命:100000 欧元, 寿命:50000 GBP
标准质保
2年内维修或更换