我们的品牌

APC BACK-UPS BK 500VA,4 个备用,230V

无产品图片
无产品图片
  • 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

  • 包括: 用户手册

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

BK500M-CH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(300 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
300 瓦数 / 500VA
输出连接
(4) Chinese outlet (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
线缆长度
1.5米
APC BACK-UPS BK 500VA,4 个备用,230V
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 用户手册
  • 可调整电压灵敏度
    在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力
  • 有声报警
    提供改变市电和UPS电源条件的通知
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 变压器间距
    连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。

Back-UPS ES 特点与优势

系统保护

电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。

Marketing features

电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

易管理性

有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。

可用性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
300 瓦数 / 500VA
其它输出电压
230 V
拓朴
备用

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
160 - 278V
其他输入电压
220 V

电池与运行时间

典型充电时间
24小时
预期电池寿命(年)
3 - 5
电池充电电压(瓦)
2 瓦数

通讯与管理

控制盘
LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
310焦耳

物理参数

105mm, 10.5cm
286mm, 28.6cm
171mm, 17.1cm
净重
2.9kg
毛重
3.2kg
装运高度
241mm, 24.1cm
装运宽度
322mm, 32.2cm
装运深度
142mm, 14.2cm

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
10 - 90 %
操作高度
0 - 914.4米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 4572米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA

相符性

标准质保
2 年维修或更换服务

选项

服务