APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS

APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 左前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 左前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 左前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 正前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS Back
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 左前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS 正前方
APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS Back
  • 附件解决方案增强Matrix UPS使用的灵活性

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

SRCBRK40 特点

APC公司的断路器40A,用于Smart-UPS
附件解决方案增强Matrix UPS使用的灵活性
包括: 安装指南

产品分销

China

物理参数

116mm, 11.6cm
116mm, 11.6cm
20mm, 2.0cm
净重
0.28kg
毛重
0.3kg
装运高度
45mm, 4.5cm
装运宽度
125mm, 12.5cm
装运深度
125mm, 12.5cm
颜色
Grey
每个运输托盘上产品数量
1.0

选项

服务