我们的品牌

APC公司的#121更换电池盒

APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 正前方
APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 左前方
APC公司的#121更换电池盒 正前方
Green Premium™
RoHS
  • 真品 APC RBC(TM) 经过兼容性测试和验证,可以使 UPS 性能恢复到原始规格。

  • 包括: 所需的所有连接器, 电池回收指南, 安装指南, 可再用包装

查看产品概述

APCRBC121 特点

APC公司的#121更换电池盒
真品 APC RBC(TM) 经过兼容性测试和验证,可以使 UPS 性能恢复到原始规格。
包括: 所需的所有连接器, 电池回收指南, 安装指南, 可再用包装
  • 热插拔电池
    在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

更换电池盒 特点与优势

使用方便性

预付邮资到附近的回收合作伙伴(可用性因国家而异)
确保几乎100%的旧电池得到回收,从而保护环境。
可重复使用的包装,带有如何正确处置废电池的明确指示。
方便、简单、绿色环保。
完全组装,方便热插拔安装
APC公司的RBC是安全可靠的,并且包含最低数量的接线,从而可以节省宝贵的时间。由于APC公司的RBC支持热插拔,因此无需网络停机就可进行安装。

兼容性

电池寿命长
由施耐德电气旗下的APC公司专为APC公司的UPS设计,以实现与智能电池管理系统的完全兼容。
有保障的UPS兼容性
经过了恢复您的APC公司生产的UPS性能所需的测试和认证。 保持UPS安全认证( UL、VDE、CSA)和终生设备保护政策(如适用)。

产品分销

Argentina, Brazil, China, Colombia, India, Italy, South Korea, Malaysia, Peru, Philippines, Paraguay, Russia, Singapore, Uruguay, Vietnam

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
电池安装
附加电池支架
预期电池寿命(年)
3~5 年
RBC™ 数量
1

物理参数

115mm, 11.5cm
365mm, 36.5cm
143mm, 14.3cm
净重
12.8kg
毛重
14.4kg
装运高度
225mm, 22.5cm
装运宽度
555mm, 55.5cm
装运深度
265mm, 26.5cm
每个运输托盘上产品数量
24.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-5 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 12192米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务