APC公司的#120更换电池盒

APC公司的#120更换电池盒 左前方
APC公司的#120更换电池盒 左前方
APC公司的#120更换电池盒 左前方
APC公司的#120更换电池盒 左前方
APC公司的#120更换电池盒 左前方
APC公司的#120更换电池盒 左前方
Green Premium™
RoHS
  • 真品 APC RBC(TM) 经过兼容性测试和验证,可以使 UPS 性能恢复到原始规格。

  • 包括: 所需的所有连接器, 电池回收指南, 安装指南, 可再用包装

查看产品概述

APCRBC120 特点

APC公司的#120更换电池盒
真品 APC RBC(TM) 经过兼容性测试和验证,可以使 UPS 性能恢复到原始规格。
包括: 所需的所有连接器, 电池回收指南, 安装指南, 可再用包装
  • 热插拔电池
    在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

更换电池盒 特点与优势

使用方便性

完全组装,方便热插拔安装
APC公司的RBC是安全可靠的,并且包含最低数量的接线,从而可以节省宝贵的时间。由于APC公司的RBC支持热插拔,因此无需网络停机就可进行安装。
预付邮资到附近的回收合作伙伴(可用性因国家而异)
确保几乎100%的旧电池得到回收,从而保护环境。
可重复使用的包装,带有如何正确处置废电池的明确指示。
方便、简单、绿色环保。

兼容性

电池寿命长
由施耐德电气旗下的APC公司专为APC公司的UPS设计,以实现与智能电池管理系统的完全兼容。
有保障的UPS兼容性
经过了恢复您的APC公司生产的UPS性能所需的测试和认证。 保持UPS安全认证( UL、VDE、CSA)和终生设备保护政策(如适用)。

产品分销

Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Dominican Republic, India, South Korea, Morocco, Malaysia, Peru, Philippines, Pakistan, Paraguay, Singapore, Turkey, Uruguay, Vietnam

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
电池安装
附加电池支架
预期电池寿命(年)
3~5 年
RBC™ 数量
1

物理参数

132mm, 13.2cm
405mm, 40.5cm
152mm, 15.2cm
净重
20.0kg
毛重
22.0kg
装运高度
180mm, 18.0cm
装运宽度
570mm, 57.0cm
装运深度
474mm, 47.4cm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
20.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-5 - 45 °C
存储高度
0 - 12192米

相符性

标准质保
1 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务