AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路

AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 右前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 正前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 Back
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 Back
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 左前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 右前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 正前方
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 Back
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路 Back
  • 运行时间可扩展的高性能电源保护,用于工业应用、自动化控制以及关键制造流程。

  • 包括: 出厂时已安装电池模块, Bolt Down Brackets, 软件光盘, Installation Guide, 电源模块发货时已安装, Smart-UPS RS232信号线, 包括启动, 用户手册, Web SNMP管理卡

查看产品概述

ISVT20K3I2B4S 特点

关键特性

输出功率容量
16.0kW / 20.0kVA
输出连接
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
AIS 3100 20kVA230V,输出3:1,带有2个电池模块(可扩展到4个)、5X8启动服务、内部维护旁路
运行时间可扩展的高性能电源保护,用于工业应用、自动化控制以及关键制造流程。
包括: 出厂时已安装电池模块, Bolt Down Brackets, 软件光盘, Installation Guide, 电源模块发货时已安装, Smart-UPS RS232信号线, 包括启动, 用户手册, Web SNMP管理卡

AIS 3000 特点与优势

易管理性

LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

经济性

输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

可用性

并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
不用工具更换电池
可迅速便捷地更换电池
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
用户可更换的空气过滤器
能够迅速方便地更换空气过滤器。

营销特色

手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
用户可更换的空气过滤器
能够迅速方便地更换空气过滤器。
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间

系统保护

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
16.0kW / 20.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
其它输出电压
220, 240
负载高峰因素
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz(自动感测)
工作电压范围
304 – 477V
其他输入电压
380, 415
满负载下的输入功率因数
0.98

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预装电池
2
典型充电时间
5小时
空电池槽
2
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
2
电池充电电压(瓦)
995瓦数
可自动检测、可扩展的延时时间
1
电池的伏安时容量
4983

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, SmartSlot
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的

物理参数

1500mm, 150.0cm
523mm, 52.3cm
854mm, 85.4cm
净重
472.0kg
毛重
505.0kg
装运高度
1643mm, 164.3cm
装运宽度
650mm, 65.0cm
装运深度
1062mm, 106.2cm
颜色
Grey
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-50 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
51.0dBA
在线热耗散
2566.0BTU/hr
保护等级
IP 51

相符性

管理机构认证
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务