10kW, Air-Cooled 230/1/50, 管道输送

无产品图片
无产品图片
  • 天花板精确空调。

查看产品概述

CM-030-A-BD-D 特点

10kW, Air-Cooled 230/1/50, 管道输送
天花板精确空调。

NetworkAIR CM 特点与优势

系统保护

空气过滤
从进气中除去灰尘和其他微粒,以送入更清洁的空气。

可用性

雾化加湿器
通过电极蒸发加湿器进行湿度控制,高效而且方便维护。加湿罐可保持纯净水蒸气的恒定输出,只需要很少的定期维护。

易管理性

微处理器控制器
通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输入

电源线数目
1

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。

物理参数

660mm, 66.04cm
1295mm, 129.54cm
660mm, 66.04cm
净重
172.73kg
毛重
172.73kg
装运高度
660mm, 66.04cm
装运宽度
1295mm, 129.54cm
装运深度
660mm, 66.04cm
颜色
Slate Gray

常用

送风方式
管道输送
加湿量
5磅/小时

选项

服务