施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡

施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 左前方
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 左前方
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 左前方
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Back
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 应用
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Detailed
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 左前方
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Back
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 应用
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Miscellaneous
施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • 通过将单个 UPS 直接连接在网络上对其进行远程监控。

  • 包括: 软件光盘, 温度传感器, 用户手册

查看产品概述

AP9631CH 特点

施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡
通过将单个 UPS 直接连接在网络上对其进行远程监控。
包括: 软件光盘, 温度传感器, 用户手册
  • 命令行接口
    提供 Telnet 或 SSH,进行远程管理访问。
  • 与支持SmartSlot的UPS兼容
    与所有SmartSlot UPS兼容
  • 设备加密
    通过 HTTPS/SSL、SSH(最高为 2,048 位加密)或 SNMPv3 建立安全连接
  • 可扩展的输入和输出端口
    支持温度传感器、温度和湿度传感器以及干式触点I/O附件
  • IPv6支持
    能够通过使用IPv6协议来操作网络
  • Modbus TCP支持
    支持通过Modbus TCP向楼宇管理系统或其他第三方管理系统报告UPS信息。
  • 多语言支持
    Web浏览器界面有英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、简体中文、日语、朝鲜语和葡萄牙语(巴西)版本可用
  • 多用户访问
    可同时支持多达8个用户的Web浏览器访问和多达3个用户的网络命令行界面访问
  • 与标准UPS RFC 1628 MIB兼容
    通过使用RFC 1628 MIB转发SNMP陷阱报文(事件)来使UPS信息可用于您的首选网络、服务器或企业管理系统。
  • UPS固件更新
    用户友好的机制,能够通过Web浏览器界面远程和无缝更新UPS固件(仅SMX、SMT以及SRT Smart-UPS)。

UPS 网络管理卡 特点与优势

总体拥有成本

浏览器可访问
用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
闪存可升级固件
使用 FTP 远程安装固件的修订版。

易管理性

通知
向用户通知所发生的问题,确保紧急情况得到及时处理。
与企业管理系统兼容
通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
数据日志
在问题升级之前,识别问题趋势,或导出数据用以分析
计划的关机和重启
用户可定义参数可以使用户关闭已经连接的设备。允许用户完成操作系统维护关闭或者为其它 UPS (不间断电源)确定关闭周期的时间。只能使用 AP9617
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
事件纪录
使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。

可用性

远程设备重新启动
使公司不必向遥远的工作地点派遣技术人员

系统保护

密码验证
用户可选择的密码保护功能。
网络关机
从网络上以可靠方式关闭多台服务器
多层用户访问
支持多达四个访问级别(管理员、设备用户、只读用户和仅为网络用户), 带有用户名和密码要求。
Radius 支持
使用现有的 Radius 服务器为您的 APC 设备进行安全验证、授权和计算。

Marketing features

故障通知
实时事件通知可大幅缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及延长正常运行时间。
远程管理APC设备
允许用户定制 UPS (不间断电源)或者 APC 设备的行为来适应他们的电源环境。

产品分销

China, Mexico

通讯与管理

验证
Radius

物理参数

38mm, 3.8cm
121mm, 12.1cm
114mm, 11.4cm
净重
0.09kg
毛重
0.34kg
装运高度
51mm, 5.1cm
装运宽度
235mm, 23.5cm
装运深度
159mm, 15.9cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 45 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-5 - 45 °C
存储高度
0 - 15240米

相符性

管理机构认证
AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类, BSMI, EN 55022 A 级, EN 55024, FCC 15 部分 A 级, GOST, ICES-003, VCCI A 类
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务