施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场

施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 正前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 Back
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 正前方
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场 Back
  • 在线式单相UPS

  • 包括: (1) DC cable, 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, 架式安装支架, USB电缆, 用户手册

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

SPRM3KL 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(2400 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
2.4kW / 3.0kVA
机架高度
2U
输出连接
(4) Chinese outlet (备用电池)
额定输出电压
220V
额定输入电压
220V
输入端子类型
CH2-16P China
线缆长度
1.5米
施耐德电气 SPM 在线式 UPS,3kVA 机柜式,长型,220V,用于中国市场
在线式单相UPS
包括: (1) DC cable, 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, 架式安装支架, USB电缆, 用户手册
  • 自动内部旁路
    纯净的静态旁路开关(无桥接接触器)确保与旁路之间迅速可靠的传送,定为名义负载的125%。
  • 经 UPS 关机后自动重启负载
    一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • ECO模式
    为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • 可安装机架的
    本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求集中的机柜空间中。
  • 串行连接
    使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。
  • USB连接
    使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

Easy UPS在线 特点与优势

特点

ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
高效率
高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
直观的监控功能
以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
电池上的纯正弦波输出
模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。
管理软件
允许您轻松监视公用电力和管理UPS。
双转换在线拓扑结构
保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
管理软件
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

易管理性

串口连接
通过串口对UPS进行管理。
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能

可服务性

断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

可用性

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
2.4kW / 3.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
88.0 %
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
其它输出电压
230, 240
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
旁路
内部旁路 (自动会人工)

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
110 - 300 Adjustable (half load)V
电源线数目
1
满负载效率
88.0 %
其他输入电压
230, 240

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统
额定电池电压
72 V

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
可用的智能插槽数量
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
600焦耳

物理参数

88mm, 8.8cm
438mm, 43.8cm
462mm, 46.2cm
净重
9.0kg
毛重
12.9kg
装运高度
218mm, 21.8cm
装运宽度
550mm, 55.0cm
装运深度
700mm, 70.0cm
颜色
黑色
SCC规范
10731304346644

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-20 - 50 °C
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
50.0dBA
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
CE
标准质保
2年内维修或更换

选项

服务