我们的品牌

施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场

施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 正前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 Back
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 右前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 正前方
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场 Back
RoHS
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: DC cable, 架式安装支架, 用户手册

查看产品概述

SPRM192BP-9AH 特点

关键特性

机架高度
2U
施耐德电气 SPM 192V 电池组,适合 6/10kVA 机柜,长型,用于中国市场
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: DC cable, 架式安装支架, 用户手册
  • Battery
    Establishes that the battery in the product conforms to material quality requirements

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。
多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。

产品分销

China

输出

电池输出电压
192 V

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
电池安装
机架安装

物理参数

88mm, 8.8cm
438mm, 43.8cm
685mm, 68.5cm
净重
53.0kg
毛重
59.0kg
装运高度
245mm, 24.5cm
装运宽度
565mm, 56.5cm
装运深度
836mm, 83.6cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 15000米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务