机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准

机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准 左前方
机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准 左前方
机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准 左前方
机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准 左前方
RoHS
  • 可靠的机架配电

  • 包括: 无工具安装配件, 用户手册

查看产品概述

AP6453CH 特点

机架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,带SPD和显示屏,符合IEC 309标准
可靠的机架配电
包括: 无工具安装配件, 用户手册
  • LED Indicators
    为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
  • 雷击及浪涌保护
    为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
  • 负载电流监控、显示
    通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
  • 可复位线路开关
    不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
  • 免工具机架安装能力
    不需要额外的工具就可将服务器盒安装到NetShelter机柜中,这使得用户可以快速、轻松地将设备安装到机柜的后部
  • 可垂直安装
    该性能使 PDU 可以非常容易地垂直安装在 NetShelter VX 机柜中,并且不占用有效的机柜空间, 为设备节省出更多的安装位置。优化设计的垂直安装方式,使 PDU 的安装、布线更整洁、安全。

NetShelter Basic Rack PDUs 特点与优势

总体拥有成本

低成本电源分配方案
为机柜设备提供一定数量的电源插座,并且提供更低的价格。

其他性能优势

广泛范围的输入和输出连接
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
可安装机架的
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
单输入电源
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。

产品分销

China, Hong Kong

输出

额定输出电压
220V
最大总电流消耗
32
输出连接
(18) IEC 320 C13 (备用电池)
(6) IEC 320 C19 (备用电池)

输入

额定输入电压
220V
输入频率
50 Hz
输入端子类型
IEC 309 32A 2P+E
线缆长度
2米
电源线数目
1
承载能力
7040VA
最大输入电流
32A

物理参数

1600mm, 160.0cm
56mm, 5.6cm
44mm, 4.4cm
净重
5.3kg
毛重
6.3kg
装运高度
1809mm, 180.9cm
装运宽度
156mm, 15.6cm
装运深度
96mm, 9.6cm
颜色
Black

环境

工作温度
-5 - 45 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
CE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务