机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准

机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准 左前方
机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准 左前方
机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准 左前方
机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准 左前方
RoHS
  • 可靠的机架配电

  • 包括: 水平安装支架, 垂直安装支架

查看产品概述

AP6221CH 特点

关键特性

机架高度
1U
输出连接
(12) IEC 320 C13 (备用电池)
额定输出电压
220V
额定输入电压
220V
输入端子类型
IEC-320 C20
机架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,带LED和SPD,符合IEC C20标准
可靠的机架配电
包括: 水平安装支架, 垂直安装支架
  • LED Indicators
    为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
  • 雷击及浪涌保护
    为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。
  • 可安装机架的
    本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。

NetShelter Basic Rack PDUs 特点与优势

其他性能优势

可安装机架的
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
单输入电源
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
广泛范围的输入和输出连接
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

总体拥有成本

低成本电源分配方案
为机柜设备提供一定数量的电源插座,并且提供更低的价格。

产品分销

China, Hong Kong

输出

过载保护
最大总电流消耗
16

输入

输入频率
50 Hz
可接受的输入电压
200-240VAC
承载能力
3520VA
最大输入电流
16A
最大线路电流
16A

物理参数

44mm, 4.4cm
445mm, 44.5cm
38mm, 3.8cm
净重
1.16kg
毛重
1.21kg
装运高度
60mm, 6.0cm
装运宽度
495mm, 49.5cm
装运深度
50mm, 5.0cm
颜色
Black

环境

工作温度
-5 - 45 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
CE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务