机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19

机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 应用
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 左前方
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 应用
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • 计量型机架配电单元(PDU)能够为所连接的负载提供实时远程监控。用户自定义的报警可在重大IT故障发生之前警告潜在的电路过载。

  • 包括: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 无工具安装配件, 用户手册

查看产品概述

AP7857 特点

机柜PDU,计量式,0 U,11kW,230V,(36)个C13和(6)个C19
计量型机架配电单元(PDU)能够为所连接的负载提供实时远程监控。用户自定义的报警可在重大IT故障发生之前警告潜在的电路过载。
包括: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 无工具安装配件, 用户手册
  • 告警门限
    定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
  • 本地监控和基于 web 的监控
    可以自数据中心和 web 上为客户提供设备监控功能。
  • 负载电流监控、显示
    通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
  • 免工具机架安装能力
    不需要额外的工具就可将服务器盒安装到NetShelter机柜中,这使得用户可以快速、轻松地将设备安装到机柜的后部
  • 可垂直安装
    该性能使 PDU 可以非常容易地垂直安装在 NetShelter VX 机柜中,并且不占用有效的机柜空间, 为设备节省出更多的安装位置。优化设计的垂直安装方式,使 PDU 的安装、布线更整洁、安全。

NetShelter Metered Rack PDUs 特点与优势

可用性

与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
固件可升级性
当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
告警门限
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
负载指示灯LED
基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
远程管理能力
功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)
负载电流监控、显示
通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)

其他性能优势

单输入电源
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
可安装机架的
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
广泛范围的输入和输出连接
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

营销特色

负载电流监控、显示
PDU 所带设备的总的负载电流值通过PDU上的一个数字显示面板显示出来,当负载电流超过用户设定的报警极限时,显示面板通过可视的报警信号通知现场管理员,以帮助用户避免过载情况的发生。
告警门限
设定告警极限,以避免过载情况的发生,告警可通过网络或者可视的报警信号发出。

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bahrain, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输出

额定输出电压
230V
过载保护
最大总电流消耗
16
输出连接
(36) IEC 320 C13 (备用电池)
(6) IEC 320 C19 (备用电池)

输入

额定输入电压
400V 3PH
输入频率
50/60 Hz
输入端子类型
IEC 309 16A 3P+N+PE
线缆长度
0.91米
最大输入电流
16A

物理参数

1778mm, 177.8cm
56mm, 5.6cm
44mm, 4.4cm
净重
5.45kg
毛重
8.86kg
装运高度
2134mm, 213.4cm
装运宽度
152mm, 15.2cm
装运深度
127mm, 12.7cm
颜色
Black

环境

工作温度
-5 - 45 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
C-tick, CE, GOST, MIC, 澳大利亚昆士兰州, VDE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得
电池指令
符合

选项

服务