SPR2KL 特点
关键特性
负载运行时间
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(1600W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
1.6kW
/ 1.6kVA
输出连接
(4)
Chinese outlet
(备用电池)
额定输出电压
220V
额定输入电压
220V
输入端子类型
IEC 60320 C14
线缆长度
1.8米
最大输入电流
12.0A
施耐德生产的机架安装式Online-UPS,2000VA,220V,用于中国市场——不带电池
在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护
包括: 1.8 米电话线, Web SNMP管理卡
-
24 小时监控
经验丰富的远程监控专业人员 24 小时不间断地监控公司物理基础设施。他们能够辅助进行问题诊断,避免问题恶化。
Smart-UPS On-Line 特点与优势
适应性
架式/塔式 转换
当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
闪存可升级固件
使用 FTP 远程安装固件的修订版。
可用性
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
易管理性
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
串口连接
通过串口对UPS进行管理。
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
Marketing features
运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
运行和维护成本低,并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。
由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。
通过使您的IT设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
通过远程/网络均可访问,简单方便,节省时间。
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
系统保护
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
可服务性
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
产品分销
China
输出
最大可配置功率(瓦)
1.6kW
/ 1.6kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
90.0 %
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
其它输出电压
230, 240
负载高峰因素
03:01
波形类型
正弦波
输出电压 THD
<3%线性负载
输出电压容差
静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2%
旁路
内置旁路
输入
输入频率
40 - 70 Hz Auto-sensing
工作电压范围
140 - 300V
电源线数目
1
满负载效率
90.0 %
输入总谐波失真
对于满负荷,低于10%
其他输入电压
230, 240
满负载下的输入功率因数
0.99
通讯与管理
接口端口(多个)
Blunt Cut Battery Mgmt, DB-9 RS-232
物理参数
高
88mm, 8.8cm
宽
438mm, 43.8cm
深
380mm, 38.0cm
净重
8.3kg
毛重
10.5kg
装运高度
180mm, 18.0cm
装运宽度
500mm, 50.0cm
装运深度
560mm, 56.0cm
SCC规范
10731304314964
相符性
标准质保
1 年维修或更换服务
可持续提供状态\
RoHS
符合