灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器

灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器 左前方
灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器 左前方
灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器 左前方
灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器 左前方
  • 此用于NetShelter CX的灰尘过滤器包能够使通过空气传播的颗粒进入机柜的数量减少。网状塑料过滤材料可以进行清洗,且便于取出/更换。在NetShelter CX机柜上使用灰尘过滤器包能够将机柜的进入防护(IP)等级从IP44提高到IP54,并能减少与灰尘有关的设备问题,如过热、系统故障、永久性数据丢失等。

  • 包括: 安装指南, Mounting hardware, 数量2 - 金属过滤器下部盒子, 数量2 - 金属过滤器上部盒子, 数量2 – 用于下部盒子的可清洗过滤器, 数量2 -用于上部盒子的可清洗过滤器

查看产品概述

AR4702 特点

灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器
此用于NetShelter CX的灰尘过滤器包能够使通过空气传播的颗粒进入机柜的数量减少。网状塑料过滤材料可以进行清洗,且便于取出/更换。在NetShelter CX机柜上使用灰尘过滤器包能够将机柜的进入防护(IP)等级从IP44提高到IP54,并能减少与灰尘有关的设备问题,如过热、系统故障、永久性数据丢失等。
包括: 安装指南, Mounting hardware, 数量2 - 金属过滤器下部盒子, 数量2 - 金属过滤器上部盒子, 数量2 – 用于下部盒子的可清洗过滤器, 数量2 -用于上部盒子的可清洗过滤器
  • 易于洗刷
    不需要购买额外的过滤器。只需取出现有的过滤材料,使用流动的温水进行冲洗,然后将其放回金属盒中。
  • 减少与灰尘相关的设备问题
    保护CX机柜内的设备免于受到通过空气传播的污染物(如灰尘)的影响,从而减少相关的设备问题,如过热、系统故障、永久性数据丢失等。

NetShelter CX Enclosures 特点与优势

其他性能优势

即插即用安装
迅速而简易的安装
可锁定的前门
保护 IT 设备免遭不需要的操纵
免工具机架安装能力
不需要额外的工具就可将服务器盒安装到NetShelter机柜中,这使得用户可以快速、轻松地将设备安装到机柜的后部
根据声学原理设计、用于消除噪音的泡沫材料内衬
对所安装的 IT 设备产生的噪音具有极佳的降低效果,使机柜置于一个安静的环境中。
浅色的橡木饰面漆
机柜可以分散地融入几乎所有办公环境中。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

物理参数

450mm, 45.0cm
90mm, 9.0cm
50mm, 5.0cm
净重
0.27kg
毛重
0.8kg
装运高度
700mm, 70.0cm
装运宽度
160mm, 16.0cm
装运深度
160mm, 16.0cm
颜色
Black

相符性

管理机构认证
TAA compliance
标准质保
2 年(制造商缺陷)

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC

选项

服务