我们的品牌

仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件

仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 Back
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 Back
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 左前方
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 Back
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件 Back
  • 管理平台,它通过提供所有 APC 设备的运行状况和状态的概览来提高服务器机房和小型数据中心的可见性。

  • 包括: 电源线, 安装指南, 架式安装支架

查看产品概述

AP92200 特点

关键特性

机架高度
1U
仅InfraStruXure®管理器的服务器、硬件和软件
管理平台,它通过提供所有 APC 设备的运行状况和状态的概览来提高服务器机房和小型数据中心的可见性。
包括: 电源线, 安装指南, 架式安装支架
  • 事件纪录
    UPS在时间标志事件记录中存储最后250个报警和事件,用于电源事件或UPS故障的方便诊断。
  • 管理多个UPS
    同时查看状态和组态多个UPS。<p>基本机型支持最多达5个UPS。<p>豪华机型支持最多达25个UPS。
  • 机架安装式
    包括水平、垂直和无工具安装功能。
  • 远程管理APC设备
    允许用户定制 UPS (不间断电源)或者 APC 设备的行为来适应他们的电源环境。

InfraStruxure Manager 特点与优势

总体拥有成本

楼宇管理系统集成
发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
与企业管理系统兼容
通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
浏览器可访问
使用浏览器查看用户界面。提供在网络上任何地方的迅速访问。
推荐动作
Enterprise Manager 软件在电源或者UPS发生问题时,提供详细的问题描述,以及解决相关问题的推荐行动,这个独特的功能降低了对培训的要求,同时加快了电源相关问题的故障处理速度。
安装向导
通过减少安装时间可以方便地使用向导速度布署。
地板布局视图
与InfraStruXure® Designer 集成,可导入定制的机房布局空间演示,提供方便的导览和增强的监控功能,从而最大程度地降低错误和成本。
Global threshold alarms
设置标准,以便同时为UPS、PDU和环境设备选择设置以保持获悉系统的性能。

Marketing features

智能大厦管理集成附件卡
通过单一设备从各个 APC 子系统部件向建筑管理系统发送数据点,最大限度降低将多个设备与建筑管理系统集成的成本。
集中管理控制台
远程配置,控制管理加上 Symmetra PX 显示器,配电装置,RM 配电装置,自动传输系统以及基于网络浏览器(在网络中任何地方均可使用)的环境监测设备。

系统保护

Radius 支持
使用现有的 Radius 服务器为您的 APC 设备进行安全验证、授权和计算。
加密
有助于确保有效的访问控制以及 SSL 浏览器和 SSH 会话的完整性。
只读访问
只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
密码验证
用户可选择的密码保护功能。

其他性能优势

同时布署和更新
通过同时为多台设备组态设置或升级固化程序减少安装时间和复杂性。
数据日志
在问题升级之前,识别问题趋势,或导出数据用以分析
自动发现
不需要人工干预,自动发现和管理 Symmetra PX,配电装置,RM 配电装置,自动传输系统以及环境监测设备,缩短了安装时间。
电池状态报告
通过提供有关电池使用年限、负载和寿命状况等方面的详细报告,保证对UPS故障电池进行及时更换,有效降低由于电池故障导致的宕机风险。
可扩展性
可以随需扩展平台以满足不断变化的业务需要和需求。附加设备的管理是根据需要启用的,同时强大的设施和服务管理应用程序有助于扩展该产品的管理功能。
多设备支持
管理APC设备的扩展范围,包括:单相和三相UPS、配电设备、冷却和环境设备以及其他InfraStruXure管理器设备。
专用IP网络
从单个IP地址管理多台设备。

可用性

机架级管理
帮助决定在何处安置新设备而不会在分支电路上发生过载。接收机架电力消耗变化情况的通知。
远程管理
使用主 IP 网络、控制台端口或 KVM 交换机,通过即时按需设备访问,最大程度地缩短对关键网络基础设施状况的响应时间。
通知组
将设备分组以确保适当的人员可以及时收到警告,防止并修复潜在的问题。
电源流程图
为每一个 APC 子系统组件提供了大量的历史数据,用来确定对关键设备造成损害的变化趋势。
集中化管理
使用可在网络上任何地方通过一个功能强大且易于使用的控制台应用程序访问的集中资料库来简化数据中心基础设施管理。
故障通知
实时事件通知可大幅缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及延长正常运行时间。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

电源线数目
1
输入功率
100 瓦数

物理参数

44mm, 4.4cm
432mm, 43.2cm
171mm, 17.1cm
净重
3.0kg
毛重
5.23kg
装运高度
216mm, 21.6cm
装运宽度
578mm, 57.8cm
装运深度
337mm, 33.7cm
颜色
黑色

环境

工作温度
5 - 40 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
5 - 40 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0 - 3048米

相符性

管理机构认证
AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类, CE, cUL listed, EN 55022 A 级, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, FCC 15 部分 A 级, ICES-003, UL 60950, VDE
标准质保
2 年(制造商缺陷)

选项

服务