一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V

一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 左前方
一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 左前方
一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 左前方
一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 正前方
一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 左前方
一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V 正前方
  • 易于部署、预制的IT基础设施,装在一个安全、防风雨、防火的运输集装箱内,适用于远程或特殊应用

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

PFMICJ042F1R12B 特点

一体型ISO集装箱,48kW,12机架,400V
易于部署、预制的IT基础设施,装在一个安全、防风雨、防火的运输集装箱内,适用于远程或特殊应用
包括: 用户手册
  • 空气回流系统
    适用于机房和外部空气处理系统的集中式热空气回流系统能够尽量减少对于通道照明的阻碍,并能提供来自所含通道的电缆接入。
  • 集成了InfraStruXure产品
    施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
  • 与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
    一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看

All-in-one container 特点与优势

其他性能优势

预装Struxureware数据中心专家软件
得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。
简单和快速的部署
预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
可扩展和灵活的
预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
预先设计和工厂组装
预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

额定输出电压
400V 3PH
输出频率(与主频率同步)
50 Hz
负载高峰因素
--
kW/机架
3500.0kW
PDU 安培容量
16.0安培
PDU 类型
基本
已配置功率
42.0kW / 42.0kVA
旁路
外部手动旁路

输入

额定输入电压
400V 3PH
输入频率
50 Hz
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
工作电压范围
340 - 460 (400V)V
可调整的输入电压范围
340 - 460 (400V)V
主输入断路器大小
400.0安培

电池与运行时间

电池类型
VRLA

物理参数

2896mm, 289.6cm
2438mm, 243.8cm
12192mm, 1219.2cm
机架高度
42U
净重
17750.0kg
毛重
18000.0kg
装运高度
2896mm, 289.6cm
装运宽度
2438mm, 243.8cm
装运深度
309677mm, 30967.7cm
颜色
RAL 9003
机架数量
12.0U
机架自由空间
504U

环境

工作温度
-15 - 45 °C
操作高度
0-984.3米

选项

服务