制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz

制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz 左前方
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz 左前方
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz 左前方
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz Back
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz 左前方
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz Back
  • 用于大中型数据中心的紧密结合型、泵送制冷剂制冷系统

查看产品概述

ACDA901 特点

关键特性

机架高度
42U
输入端子类型
IEC 309 16A 2P+E, NEMA L5-20P
制冷剂分配单元,750mm,100-240V,50/60Hz
用于大中型数据中心的紧密结合型、泵送制冷剂制冷系统

InRow抽吸的制冷剂 特点与优势

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。

可用性

无最低热负荷要求
制冷剂制冷系统可以0 - 100%的设计能力进行运行
主动响应控制
监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
机架进气口控制
机架进气口控制确保 IT 设备的进气口温度。
双 A-B 电源输入
使用UPS电源,通过双冗余供给进行电源保护。
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。

其他性能优势

可扩展的密度
可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
模块化设计
模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。

总体拥有成本

行式架构
直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。

易管理性

实时功能监控
实时显示当前和可用的制冷量。
楼宇管理系统集成
发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
微处理器控制器
通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, India, Italy, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Saint Lucia, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Sweden, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

输入

输入频率
50/60 Hz
电源线数目
2
输入功率
650.0瓦数
过电流保护最大值
7.0A

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。

物理参数

1991mm, 199.1cm
1070mm, 107.0cm
750mm, 75.0cm
净重
545.45kg
毛重
580.0kg
装运高度
2165mm, 216.5cm
装运宽度
1168mm, 116.8cm
装运深度
1150mm, 115.0cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
1.0

相符性

管理机构认证
c列出的 UL, C-tick, 列出的 UL, VDE
标准质保
1 年(仅限零件)

常用

涌流安培图
7.0A

选项

服务