用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件

用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 左前方
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 左前方
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 左前方
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 Back
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 左前方
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件 Back
RoHS
  • 附件解决方案增强Matrix UPS使用的灵活性

  • 包括: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 用户手册

查看产品概述

SRCPK001 特点

关键特性

机架高度
2U
输出连接
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
用于5KVA和6KVA的APC Smart-UPS RC的并联套件
附件解决方案增强Matrix UPS使用的灵活性
包括: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, 用户手册
  • 能够并行冗余
    使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

产品分销

China, India, Morocco, Pakistan, Turkey, XF

输出

其它输出电压
220, 240
过载保护
是的
最大总电流消耗
40

输入

输入频率
50/60 Hz
负载功率因数范围
0 to 1
承载能力
6000VA
最大线路电流
40A

物理参数

440mm, 44.0cm
89mm, 8.9cm
135mm, 13.5cm
净重
3.8kg
毛重
4.55kg
装运高度
297mm, 29.7cm
装运宽度
508mm, 50.8cm
装运深度
172mm, 17.2cm
颜色
Black

环境

工作温度
-20 - 50 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-4500米
存储温度
-40 - 65 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
GOST, TUV
标准质保
2年

可持续提供状态\

RoHS
符合
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务