冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz

冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz 左前方
冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz 左前方
冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz 左前方
冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz 左前方
  • 适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷

查看产品概述

ACCD75232 特点

冷凝器,46kw,95F/115F(35C/46C),230V/1,50Hz
适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷
  • 直连风机
    消除轴承压力,延长使用寿命。集成的风机/电机部件已经过工厂动平衡调整测试,因此振动减小、起动更加平稳。

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling 特点与优势

可服务性

易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。

其他性能优势

可扩展的密度
可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
模块化设计
模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。

可用性

Rack inlet temperature control
在机架级降低了热点的风险
可预测的制冷
将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
主动响应控制
监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。

总体拥有成本

行式架构
直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。

易管理性

Real-Time capacity monitoring
实时显示当前和可用的制冷量。
楼宇管理系统集成
发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
微处理器控制器
采用智能型主动响应控制和实时监控。该系统由一个微处理器控制,该处理器通过一个 4 行、80 个字符的字母数字显示器提供高级别的控制功能和人机界面。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

输入

输入频率
50 Hz
输入功率
1200.0瓦数

物理参数

1248mm, 124.85cm
1110mm, 111.0cm
净长度
2.22米
2225mm, 222.5cm
净重
144.0kg
毛重
150.0kg
装运高度
1397mm, 139.7cm
装运宽度
1270mm, 127.0cm
装运深度
2286mm, 228.6cm

环境

工作温度
-20 - 50 °C
操作高度
0-3000米
在设备表面1米外可听到的噪音
56.6dBA

相符性

标准质保
1 年(仅限零件)

可持续提供状态\

Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

常用

送风方式
水平, 向上流动
风量
5191.42lps
涌流安培图
6.0A
回路直径
22.0mm
供应直径
16.0mm

选项

服务