我们的品牌

面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN

面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN 左前方
面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN 左前方
面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN 左前方
面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN 左前方
  • 针对技术室(如数据中心)的地板解决方案具有特殊的结构,能够满足高地板、重负荷、通风或制冷、以及下方空间的灵活性要求,地板的核心是硫酸钙,HPL贴面,下面是镀锌钢板。特点包括对于潮湿不敏感、防静电、Z类机械性能和耐火性能。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

9FPA30CFL-CN 特点

面板30CFL,硫酸钙芯钢,back-HPL顶,用于GCN
针对技术室(如数据中心)的地板解决方案具有特殊的结构,能够满足高地板、重负荷、通风或制冷、以及下方空间的灵活性要求,地板的核心是硫酸钙,HPL贴面,下面是镀锌钢板。特点包括对于潮湿不敏感、防静电、Z类机械性能和耐火性能。
包括: 安装指南
  • 整体架构中性化
    无干扰性设计且颜色与周围环境协调。
  • Complete front serviceability
    所有输入、输出和本地管理接口均可从机柜正面接触。
  • 镀锌衬板
    芯板的背面有覆层,能够进一步改善机械特性和增加热吸湿稳定性。
  • 地源应用
    可以节约能源并降低对于环境的影响
  • 惰性硫酸钙核心
    具有优良的机械性能和防火性能,减少了对于湿度的敏感性,具有显著的吸音效果以提高踩踏的舒适度。
  • 模块化战略
    机械和控制系统的模块化设计允许通过逐步建立制冷基础设施来匹配设施的冷却需求。这可以大大降低资本支出,并在设施的整个生命周期内延缓投资。

单线式技术地板 特点与优势

适应性

铝质衬垫
芯板的背面有覆层,能够进一步改善机械特性和增加热吸湿稳定性。
高密度刨花板核心
针对购买经济性和安装便利性的机械性能和所含重量的最佳组合。
塑料层压板表面处理
芯板的顶面覆盖有高压层压塑料,以提高审美效果。
TR基座结构
这些结构是由镀锌钢支架制成,有不同的高度可用,从30厘米到150厘米及以上。将它们组装在一起可以形成一个60X60厘米的面板支撑网格,它们也增加了地板的机械强度和稳定性。支架头部和钢框架被设计成可沿着周边在任意位置相互固定,以便在地板下面空间安装任何数据中心系统时能够在较高距离处进行支撑和拥有更多的自由度。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

物理参数

32mm, 3.2cm
600mm, 60.0cm
600mm, 60.0cm
净重
18.0kg
毛重
675.0kg
装运高度
1300mm, 130.0cm
装运宽度
630mm, 63.0cm
装运深度
630mm, 63.0cm
每个运输托盘上产品数量
36.0

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

选项

服务