机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹

机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 右前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Back
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Back
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Miscellaneous
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 左前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 右前方
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Back
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Back
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 应用
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 Miscellaneous
RoHS
  • 带有外壳并采用端到端通风的设备给 IT 和设施管理人员带来了很多挑战,尤其是在制冷方面更是如此。 由于大多数机柜在设计上采用的都是从前端到后端的通风模式,因此在采用端到端通风的设备上很难保持理想的工作温度。 机架侧面气流分配单元是一种可安装在 2U 机架上的气流分配产品,适用于采用端到端通风的网络设备或服务器。 它从机架前面吸入经过调节的空气,然后将其配送到网络设备的侧面进气口。

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

ACF202BLK 特点

关键特性

机架高度
2U
输入端子类型
IEC 60320 C13, IEC 60320 C14
机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹
带有外壳并采用端到端通风的设备给 IT 和设施管理人员带来了很多挑战,尤其是在制冷方面更是如此。 由于大多数机柜在设计上采用的都是从前端到后端的通风模式,因此在采用端到端通风的设备上很难保持理想的工作温度。 机架侧面气流分配单元是一种可安装在 2U 机架上的气流分配产品,适用于采用端到端通风的网络设备或服务器。 它从机架前面吸入经过调节的空气,然后将其配送到网络设备的侧面进气口。
包括: 安装指南, 用户手册
  • 空气旋转叶片
    在机架侧面上下送风,向侧向气流设备的进气口提供冷风。
  • 双风扇
    在其中一个风扇出现故障的情况下具有容错能力。
  • 风扇控制开关
    用户可根据热负载大小打开或关闭一个或两个风扇。
  • 安装杆
    可调节深度,以适合 APC NetShelter 机箱和其他 19" EIA-310-D 机箱。
  • 可复位的电路断路器
    可从过载事件快速恢复。

机柜送风 特点与优势

其他性能优势

安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

可用性

增加气流
提供适当的通风口温度,增加设备寿命。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brazil, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

输入频率
90 - 264 V
电源线数目
2

通讯与管理

控制盘
电源打开/关闭指示器

物理参数

87mm, 8.7cm
431mm, 43.1cm
669mm, 66.9cm
净重
14.55kg
毛重
19.55kg
装运高度
241mm, 24.1cm
装运宽度
660mm, 66.0cm
装运深度
787mm, 78.7cm
颜色
黑色

相符性

管理机构认证
CE, cUL 认证, GOST, UL 认证
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合

常用

风量
122.71lps

选项

服务