PFMPE0250EB 特点
关键特性
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E)
预制的电源模块,250kW,400V/50Hz
集成在一个防风雨机柜中的UPS、开关设备和管理软件,针对可扩展的数据中心电源进行了优化
-
输入功率因数校正
本产品具有的输入功率因数校正功能,保证UPS输入功率因数不论负载或市电如何,始终保持为1。这将使UPS对输入线缆、空气开关的要求更低,从而使安装成本最低
-
可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
-
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
电源模块 特点与优势
其他性能优势
可扩展和灵活的
预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
简单和快速的部署
预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
预先设计和工厂组装
预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
产品分销
United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe
输出
最大可配置功率(瓦)
250.0kW
输出频率(与主频率同步)
50 Hz
其它输出电压
400
负载高峰因素
无限的
波形类型
正弦波
旁路
外部静态旁路
输入
电池与运行时间
电池类型
VRLA
通讯与管理
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
可选
物理参数
高
3300mm, 330.0cm
宽
3000mm, 300.0cm
深
7600mm, 760.0cm
净重
12536.0kg
毛重
10794.0kg
装运高度
3286mm, 328.6cm
装运宽度
3000mm, 300.0cm
装运深度
6250mm, 625.0cm
颜色
白色
环境
工作温度
-20 - 50 °C
操作高度
0 - 3000米
保护等级
IP55