柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜

柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 左前方
  • 机架风扇架是一种帮助 Netshelter 机柜散热的低成本解决方案。 该系统可以很方便地安装到机柜顶部并从机架顶盖排热。 壁挂式机柜还可以将机架风扇架系统安装在机架底座中。 风扇架旨在促进机柜内的空气从下向上流动。

  • 包括: Installation Guide, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord

查看产品概述

AR8207BLK 特点

柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜
机架风扇架是一种帮助 Netshelter 机柜散热的低成本解决方案。 该系统可以很方便地安装到机柜顶部并从机架顶盖排热。 壁挂式机柜还可以将机架风扇架系统安装在机架底座中。 风扇架旨在促进机柜内的空气从下向上流动。
包括: Installation Guide, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord
  • 风扇护罩
    风扇开口处被遮盖,以提供安全防护。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    为数据中心节省宝贵的机柜空间。

机柜送风 特点与优势

其他性能优势

安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

可用性

增加气流
提供适当的通风口温度,增加设备寿命。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

额定输入电压
208V, 230V
输入频率
50/60 Hz
输入端子类型
British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/7P
电源线数目
3

物理参数

54mm, 5.4cm
318mm, 31.8cm
175mm, 17.5cm
净重
1.82kg
毛重
2.73kg
装运高度
58mm, 5.8cm
装运宽度
320mm, 32.0cm
装运深度
234mm, 23.4cm
颜色
Black

相符性

管理机构认证
CSA, 列出的 UL
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务