机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色

机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色 左前方
  • 1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台

  • 包括: (1) IEC to IEC 320 电源线, (1) IEC to NEMA 5-15P 电源线, 线缆管理臂, 安装配件, 用户手册

查看产品概述

AR8215JBLK 特点

关键特性

机架高度
1U
额定输入电压
100V, 120V, 208V, 230V
输入端子类型
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
线缆长度
1.8米
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,黑色
1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台
包括: (1) IEC to IEC 320 电源线, (1) IEC to NEMA 5-15P 电源线, 线缆管理臂, 安装配件, 用户手册
  • 可调安装深度
    垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。
  • 全尺寸键盘
    全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。
  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    为数据中心节省宝贵的机柜空间。
  • 在屏显示(OSD)调节
    通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。
  • PS/2 终端
    键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
  • 标准 VGA 端子
    通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。

NetShelter 机柜 LCD 控制台 特点与优势

总体拥有成本

PS/2 终端
键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
标准 VGA 端子
通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。
仅占用 1U 的机柜空间
为数据中心节省宝贵的机柜空间。
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
无需另行配置额外的外置鼠标。
电力偏移传感器
当屏幕向下关闭时,自动关闭显示器电源,节省电源消耗。
低散热需要
比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
功耗低
有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
多平台支持
兼容Windows、Sun、Unix和Linux。

Marketing features

仅占用 1U 的机柜空间
与占用10到13U机柜空间的传统的CRT显示器相比,只占用1U的机柜空间。
全尺寸键盘
全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。

其他性能优势

滑轨
可以快速、方便地安装在采用不同角规(如方孔、圆孔及螺纹孔等)的机柜中。
线缆管理臂
通过有效组织各种线缆,避免与周边设备发生冲突。
快速释放装置
更方便设备的插入及移动。
在屏显示(OSD)调节
通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。

产品分销

Afghanistan, Australia, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Myanmar, Malaysia, New Zealand, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan, Vietnam

输入

输入频率
90 - 264 V
电源线数目
1

物理参数

45mm, 4.45cm
451mm, 45.09cm
660mm, 66.04cm
净重
14.55kg
毛重
17.27kg
装运高度
159mm, 15.88cm
装运宽度
610mm, 60.96cm
装运深度
864mm, 86.36cm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
14.0

相符性

管理机构认证
CE, C列出的 UL, EIA-310D, FCC 15 部分 B 级, GOST, 列出的 UL, VCCI
标准质保
1 年维修或更换服务

ts_Supported_Hardware

亮度
200.0
显示器颜色
1.67E7
键盘类型
PS/2 104-key keyboard
配电板尺寸
381.0对角线长度(单位为英寸)
LCD 功耗
25 瓦数
LCD 供电电源
AC 90 - 264 V 50/60 Hz 瓦数
像素斜度
0.297
跟踪球类型
PS/2 mouse
观察角度
60/60/55/55 (L/R/U/D)

选项

服务