机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色

机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色 左前方
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色 左前方
  • 1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台

  • 包括: Cable Management Arm, 安装配件, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, User Manual

查看产品概述

AR8215J 特点

关键特性

机架高度
1U
额定输入电压
100V, 120V, 208V, 230V
输入端子类型
NEMA 5-15P, IEC-320 C14
线缆长度
1.83米
机架安装式15英寸LCD/键盘抽屉,面向日本市场,米黄色
1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台
包括: Cable Management Arm, 安装配件, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, User Manual
  • 可调安装深度
    垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。
  • 全尺寸键盘
    全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。
  • Low Cooling requirements
    比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    为数据中心节省宝贵的机柜空间。
  • 在屏显示(OSD)调节
    通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。
  • PS/2 终端
    键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
  • 标准 VGA 端子
    通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。

NetShelter 机柜 LCD 控制台 特点与优势

总体拥有成本

PS/2 终端
键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
标准 VGA 端子
通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。
仅占用 1U 的机柜空间
为数据中心节省宝贵的机柜空间。
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
无需另行配置额外的外置鼠标。
电力偏移传感器
当屏幕向下关闭时,自动关闭显示器电源,节省电源消耗。
低散热需要
比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
功耗低
有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
多平台支持
兼容Windows、Sun、Unix和Linux。

Marketing features

仅占用 1U 的机柜空间
与占用10到13U机柜空间的传统的CRT显示器相比,只占用1U的机柜空间。
全尺寸键盘
全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。

其他性能优势

滑轨
可以快速、方便地安装在采用不同角规(如方孔、圆孔及螺纹孔等)的机柜中。
线缆管理臂
通过有效组织各种线缆,避免与周边设备发生冲突。
快速释放装置
更方便设备的插入及移动。
在屏显示(OSD)调节
通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。

产品分销

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cook Islands, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, TP, Taiwan, Vietnam

输入

输入频率
90 - 264 V
电源线数目
1

物理参数

44mm, 4.45cm
451mm, 45.09cm
660mm, 66.04cm
净重
14.55kg
毛重
17.27kg
装运高度
159mm, 15.88cm
装运宽度
610mm, 60.96cm
装运深度
864mm, 86.36cm
颜色
灰色
每个运输托盘上产品数量
14.0

相符性

管理机构认证
cUL Listed, CE, FCC Part 15 Class B, GOST, UL Listed, VCCI
标准质保
1 年维修或更换服务

ts_Supported_Hardware

亮度
200.0
显示器颜色
1.67E7
键盘类型
PS/2 104 key keyboard
配电板尺寸
381.0对角线长度(单位为英寸)
LCD 功耗
25 瓦数
LCD 供电电源
Ac 90-264 Volt 50/60 Hz 瓦数
像素斜度
0.297
跟踪球类型
PS/2 mouse
观察角度
60/60/55/55 (L/R/U/D)

选项

服务