电池12V/17AH,针对中国市场

分享:

电池12V/17AH,针对中国市场

BATT1217APC

电池12V/17AH,针对中国市场

致电垂询
86 400-810-1315

BATT1217APC Features

电池12V/17AH,针对中国市场

  • 20年寿命
    消除了与其它储能技术相关的定期更换

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

电池与运行时间

  • 电池类型
    免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
  • 电池安装
    附加电池机柜

物理参数

  • 167mm , 16.7cm
  • 77mm , 7.7cm
  • 181mm , 18.1cm
  • 净重
    5.5kg
  • 毛重
    6.0kg
  • 装运高度
    180mm , 18.0cm
  • 装运宽度
    90mm , 9.0cm
  • 装运深度
    5080mm , 508.0cm
  • 颜色
    Black

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

78KB

更新时间

2016-12-22

Specification Sheet of Smart-UPS Online Battery BATT1217APC
职务
大小文本
更新时间