电池 12V 80AH SPRINTER S GNB

无产品图片
无产品图片
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATT1280GNB 特点

电池 12V 80AH SPRINTER S GNB
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

产品分销

China

输出

电池输出电压
12.0

电池与运行时间

电池类型
VRLA
电池安装
--
预期电池寿命(年)
平成14年8月10日
电池的伏安时容量
80

物理参数

235mm, 23.5cm
174mm, 17.4cm
260mm, 26.0cm
净重
28.7kg
毛重
63.14kg
装运高度
235mm, 23.5cm
装运宽度
174mm, 17.4cm
装运深度
260mm, 26.0cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-25 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-3000米

相符性

标准质保
1 年维修或更换服务

可持续提供状态\

REACH
REACH:含有SVHC
Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务