电池 12V 200AH M2AL MGE

无产品图片
无产品图片
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATT12200MGE 特点

电池 12V 200AH M2AL MGE
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

产品分销

China

输出

电池输出电压
12.0

电池与运行时间

电池类型
VRLA
电池安装
--
预期电池寿命(年)
平成14年8月10日
电池的伏安时容量
200

物理参数

223mm, 22.3cm
238mm, 23.8cm
522mm, 52.2cm
净重
65.0kg
毛重
64.86kg
装运高度
224mm, 22.4cm
装运宽度
239mm, 23.9cm
装运深度
523mm, 52.3cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-25 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-3000米

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

选项

服务