我们的品牌

电池 12V 120AH M2AL MGE

电池 12V 120AH M2AL MGE 左前方
电池 12V 120AH M2AL MGE 左前方
电池 12V 120AH M2AL MGE 左前方
电池 12V 120AH M2AL MGE 左前方
RoHS
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATT12120MGE 特点

电池 12V 120AH M2AL MGE
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

产品分销

China

输出

电池输出电压
12 V

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预期电池寿命(年)
平成14年8月10日

物理参数

227mm, 22.7cm
176mm, 17.6cm
410mm, 41.0cm
净重
38.0kg
毛重
37.92kg
装运高度
227mm, 22.7cm
装运宽度
176mm, 17.6cm
装运深度
410mm, 41.0cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-25 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 3048米

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务