我们的品牌

电池 12V 120AH A400 SONNENSCHEIN

无产品图片
无产品图片
RoHS
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATT12120SON 特点

电池 12V 120AH A400 SONNENSCHEIN
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

产品分销

China

输出

电池输出电压
12 V

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预期电池寿命(年)
10 - 12

物理参数

195mm, 19.5cm
223mm, 22.3cm
513mm, 51.3cm
净重
48.0kg
毛重
21.82kg
装运高度
195mm, 19.5cm
装运宽度
223mm, 22.3cm
装运深度
513mm, 51.3cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-25 - 70 °C
存储高度
0 - 3048米

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务