电池柜,宽1000 x 深840 x 高1400 3 LYRS 29 - 34 nos >25AH

无产品图片
无产品图片
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATTCUB5 特点

电池柜,宽1000 x 深840 x 高1400 3 LYRS 29 - 34 nos >25AH
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

产品分销

China

输出

电池输出电压
--

电池与运行时间

电池类型
VRLA
电池安装
--
安放电池
电池柜
预期电池寿命(年)
平成14年8月10日

物理参数

1400mm, 140.0cm
1000mm, 100.0cm
840mm, 84.0cm
净重
160.0kg
毛重
352.0kg
装运高度
1400mm, 140.0cm
装运宽度
1000mm, 100.0cm
装运深度
840mm, 84.0cm

环境

工作温度
-25 - 70 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-25 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-3000米

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

选项

服务