针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划

针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划 左前方
针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划 左前方
针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划 左前方
针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划 左前方
  • 全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

查看产品概述

WADVMAX-PX-34 特点

针对(1)个Symmetra PX UPS 40kVA 80或100框架UPS和/或PDU的(1)年期最大优越服务计划
全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。
  • 全面上报和校正的操作流程
    为了尽快排除故障,确保不会再次发生,APC 采用严格的上报流程,它包括深入的根源发现和校正措施。
  • 设备校准
    作为我们预防性维护服务的一部分,APC 将积极地为检测中发现的问题安排上门维护服务。
  • 免费固件升级
    系统维护的一部分是确保设备使用最新版本的固件。固件升级无需额外付费。所有的预防性维护合同均包括免费的固件升级。
  • 功能验证
    在每次预防性维护上门服务期间,我们的 认证现场服务工程师将进行测试,以验证系统是否可以在所有运行模式下正常运行,在问题发生之前采取预防措施。
  • 免除人工附加成本
    大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
  • 后勤协调
    APC 将为您协调安装的物流工作,从硬件交付到安排安装工程师,从头到尾确保安装过程的顺利进行
  • 现场故障排除
    在现场,APC 认证现场服务工程师将借助多年的行业经验,直接排除任何错误,确保任何校正措施准确无误。
  • 包括的部件
    某些服务合约也包括零部件的更换。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
  • 主动监控
    利用特定于客户的以及全局性的趋势分析技术,远程监控专业人员能够在物理基础设施威胁出现之前识别并预见到它们。
  • 书面总结报告
    APC项目经理将向您提供书面报表以使您保持了解您的项目的进度。

服务计划 特点与优势

可服务性

灵活的现场响应时间
选择最符合您的业务需求和预算的现场响应时间
经验丰富的经过认证的现场服务工程师
我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
免除人工附加成本
大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
Onsite diagnostics & repair
在现场,我们经认证的现场服务工程师将对设备进行诊断、维修和测试,以确保实现最佳性能。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
包括的零件或以折扣价提供
包括更换零部件或以折扣价提供。请参阅工作规范的服务说明。
EcoStruxure资产管理咨询
EcoStruxure资产管理咨询是一项独立于供应商、经济实惠的全天候远程故障排除服务,通过与施耐德团队或维修处的社区聊天、监控关键设备洞察和直接向客户智能手机提供智能报警,提供高枕无忧和快速解决问题的解决方案 - 积极主动地最大限度减少停机时间。通过移动应用程序即时访问实时传感器数据。
环境检测
为了确保系统安装环境适于实现最佳功能,我们将检查环境,寻找过热或湿度过大等可能损坏系统的条件。
服务总结摘要
提供了所执行工作的详细报告,包括确保最佳性能的维修建议

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, GCN, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, LAM, Saint Lucia, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

选项

服务