针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期

针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期 左前方
  • 全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

查看产品概述

WOE1YR-GP-04 特点

针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期
全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。
  • 7x24 升级方案
    如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到对您的工作效率影响最小的时间,维修系统,以节约您的工作时间和资金。
  • 环境检测
    为了确保系统安装环境适于实现最佳功能,我们将检查环境,寻找过热或湿度过大等可能损坏系统的条件。
  • 经验丰富的经过认证的现场服务工程师
    我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
  • 免除人工附加成本
    大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
  • 包括的部件
    某些服务合约也包括零部件的更换。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明

服务计划 特点与优势

可服务性

经验丰富的经过认证的现场服务工程师
我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
灵活的现场响应时间
选择最符合您的业务需求和预算的现场响应时间
包括的零件或以折扣价提供
包括更换零部件或以折扣价提供。请参阅工作规范的服务说明。
免除人工附加成本
大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
环境检测
为了确保系统安装环境适于实现最佳功能,我们将检查环境,寻找过热或湿度过大等可能损坏系统的条件。
EcoStruxure资产管理咨询
EcoStruxure资产管理咨询是一项独立于供应商、经济实惠的全天候远程故障排除服务,通过与施耐德团队或维修处的社区聊天、监控关键设备洞察和直接向客户智能手机提供智能报警,提供高枕无忧和快速解决问题的解决方案 - 积极主动地最大限度减少停机时间。通过移动应用程序即时访问实时传感器数据。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
服务总结摘要
提供了所执行工作的详细报告,包括确保最佳性能的维修建议
Onsite diagnostics & repair
在现场,我们经认证的现场服务工程师将对设备进行诊断、维修和测试,以确保实现最佳性能。

产品分销

Australia, Cook Islands, China, Fiji, GCN, Hong Kong, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, Vietnam

选项

服务