我们的品牌

针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务

针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务 左前方
针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务 左前方
针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务 左前方
针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务 左前方
  • 迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。

查看产品概述

WASSEMUPS-G7-50 特点

针对(1)个Galaxy 7000 500kVA UPS的计划内5X8式组装服务
迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。
  • 7x24 升级方案
    如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到不影响您的工作效率的时间维修系统,以节约您的工作时间和资金。
  • 安装验证
    设备装配完毕后,APC 认证现场服务工程师将验证系统中的所有连接都符合厂家规范,并且可以在所有运行模式下正确运行,确保性能并延长产品寿命。
  • 免除人工附加成本
    大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明

安装服务 特点与优势

使用方便性

经验丰富的经过认证的现场服务工程师
我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界高标准的服务。
多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
7x24 升级方案
如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到不影响您的工作效率的时间维修系统,以节约您的工作时间和资金。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

选项

服务