针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务

针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 左前方
针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 左前方
针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 左前方
针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 左前方
  • 经APC培训的工程师将到现场诊断并维修您的设备。

查看产品概述

WOEBAT1YR-G6-00 特点

针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务
经APC培训的工程师将到现场诊断并维修您的设备。
  • 环境检测
    为了确保系统安装环境适于实现最佳功能,我们将检查环境,寻找过热或湿度过大等可能损坏系统的条件。
  • 经验丰富的经过认证的现场服务工程师
    我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
  • 免除人工附加成本
    大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
  • 包括的部件
    某些服务合约也包括零部件的更换。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明

现场服务 特点与优势

使用方便性

免除人工附加成本
大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
包括的部件
某些服务合约也包括零部件的更换。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
书面总结报告
APC项目经理将向您提供书面报表以使您保持了解您的项目的进度。
经验丰富的经过认证的现场服务工程师
我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
全面上报和校正的操作流程
为了尽快排除故障,确保不会再次发生,APC 采用严格的上报流程,它包括深入的根源发现和校正措施。
现场故障排除
在现场,APC 认证现场服务工程师将借助多年的行业经验,直接排除任何错误,确保任何校正措施准确无误。

产品分销

Australia, China, Indonesia, Cambodia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Vietnam

选项

服务