为期 1 年的下一工作日响应现场服务

无产品图片
无产品图片
  • 智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

查看产品概述

WONSITEND-SB-11 特点

为期 1 年的下一工作日响应现场服务
智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

Smart-UPS 特点与优势

可用性

电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
自动升压/降压
无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

可服务性

用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

适应性

可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力
可调节的电压变压点
通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。

Marketing features

通过使您的IT设备和数据保持安全和可用状态来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。固态自动电压调节最多可将低输入电压提高30%,并且可在没有电池运行的情况下使高电压最多降低12%。可在停电期间提供可靠的电池备用能力或正常关闭系统
更加智能的生产率,具有适应您的特定应用需求的能力
直观的LCD界面提供了清楚的信息,并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
高效的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。
运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
通过容易、方便的远程访问能力来节省时间
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®企业版软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

易管理性

串口连接
通过串口对UPS进行管理。
USB 接口
利用 USB 口管理 UPS
有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

产品分销

Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Azerbaijan, Barbados, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belarus, Belize, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Georgia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Kazakhstan, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Mongolia, Mexico, Malaysia, Nicaragua, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, El Salvador, Thailand, Tajikistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

选项

服务