Advantage Max

我们的数据中心评估将帮助您了解当前数据中心的运行状况,并提出所有优化建议,以提高其性能和效率

面对业务关键型责任、工作负载不断扩大、技术不断演进、设施老化以及环境法规日益严格的问题,规模适中的数据中心经理面临的地板空间有限、供电和制冷基础设施效率低下以及运营成本不断攀升等问题,同时,也面临着更加严格的预算限制。

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product 针对(1)个数据中心机房的ADVMAX2房间评估升级 零件编号 WUPGADVMAX2
如何购买
可持续性
能效和可持续性 了解数据中心的关键环境:以最佳性能运行,防止问题发生,并最大程度延长数据中心正常运行时间。
使用方便性
趋势报告 对历史数据(趋势报告)的Advantage Max合同进行年比续订,以便轻松了解已完成的改进和需要的新改进。
节约成本
降低运营成本 优化数据中心机房,降低运营成本,同时最大程度提高能效和信息安全。
IT和设备管理监控 资产监控有助于预防性维护和组件更换,以最大限度降低预算要求。