按需服务

无论您的服务合同状态如何,都可以在任何时候执行UPS或制冷系统生命周期。按需服务包括电池、零件、反应时间和材料(T&M)等部件更换服务。

按需服务可帮助您预防潜在问题的发生,减少或消除代价高昂的停机时间,使您的设备更加可靠,并按规格运行。

查看全文
使用方便性
环境检测 为了确保系统安装环境适于实现最佳功能,我们将检查环境,寻找过热或湿度过大等可能损坏系统的条件。
功能验证 在每次预防性维护上门服务期间,我们的 认证现场服务工程师将进行测试,以验证系统是否可以在所有运行模式下正常运行,在问题发生之前采取预防措施。
经验丰富的经过认证的现场服务工程师 我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
系统净化 清洁系统在正常运行过程中堆积的灰尘和尘垢可延长硬件寿命。
服务总结摘要 提供了所执行工作的详细报告,包括确保最佳性能的维修建议
免除人工附加成本 大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
7x24 升级方案 如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到对您的工作效率影响最小的时间,维修系统,以节约您的工作时间和资金。
免费固件升级 系统维护的一部分是确保设备使用最新版本的固件。固件升级无需额外付费。所有的预防性维护合同均包括免费的固件升级。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较