NetBotz 750

用于从网络机柜到数据中心的性能安全和环保系统监测

NetBotz 750属于一种主动型监测解决方案,旨在防范可能导致边缘网络和数据中心环境中IT基础设施宕机的环境威胁和未经授权的访问风险。凭借其集成的传感器套件、门禁控制盒和新推出的HD Camera Pod 165高清摄像头,NetBotz 750通过基于用户定义的阈值进行监测和灵活警报对设施环境提供保障。越来越多的计算机设施被部署于靠近使用地点的位置,增加了进水、高温和高湿度,火灾或其他条件造成业务关键应用宕机的风险。故意入侵或恶意访问等事故不仅威胁到运算能力可用性,而且可能使企业蒙受代价高昂的违规损失。NetBotz 750提供综合感应、监控和标记机架访问控制,以便通过一系列广泛的兼容传感器、摄像机剪辑捕获与存储和可配置告警降低这些风险。

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product NetBotz机架监视器750 零件编号 NBRK0750
如何购买
特点
本地无线传感器支持 从单个NetBotz管理多达47个NetBotz无线温度和温度/湿度传感器
满足合规性要求 机架接触把手套件提供了对机箱接触人员的审计跟踪,以便组织可以轻松遵守数据安全法规。
监视 检测和记录移动情况,为访问或环境警报配上可视记录,从而加快根源分析。
實體存取控制 经授权的人员通过感应卡身份验证访问设备。