NetBotz 500

用于从网络机柜到数据中心的性能安全和环保系统监测

NetBotz 500能够提供高级的安全和环境系统监测。NetBotz 500可以进行视频监控和监测以记录人员的活动,从而可以使用户检测入侵情况。它还可以提供温度、湿度、门触点、干式触点、振动、烟雾、双通道音频监测、点状泄漏和带状泄露监测。诸如集成StruxureWare数据中心专家软件以及用户自定义报警等附加功能使得NetBotz 500成为保护您的IT资产免遭安全和环境威胁的完美设备。NetBotz 500可用于从网络机柜到数据中心的各种环境,但它通常安装在大中型数据中心。NetBotz是一种主动型系统监控解决方案,被设计用于防止可能会导致IT基础设施中断或停机的物理威胁、环境或人为因素。这种可​​扩展的联网设备、传感器、访问控制设备和摄像机套件被设计用于保护从网络机柜到数据中心的各种环境。模块化设计允许在NetBotz设备中安装常见的传感器。可选的用户自定义报警可以通过多种格式进行发送,并且可以被很容易地集成到事件升级策略当中。对于多个NetBotz设备的管理,可以使用StruxureWare数据中心专家软件。StruxureWare数据中心专家监控许可能够通过单一视图查看多台摄像机,并能进行快速搜索和检索视频,此外还能为重要的视频剪辑添加“标记”。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz机架安装式监视器570 零件编号 NBRK0570 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
总体拥有成本
事件驱动的视频存储 藉由動作或警示來通知影像儲存。
浏览器可访问 用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
易管理性
Advanced View 客户端应用程序 強大的設備介面提供記錄警示、圖表及配置。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
报警查看 轻松地查看和关联报警。通过附加视频剪辑、图形和布局图为报警提供环境信息。
与企业管理系统兼容 通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
其他性能优势
定制的升级策略 根据您的上报策略管理报警并可以多种格式接收报警。
可调阈值 自定义阈值定义(每个传感器、进度、严重程度各有多个阈值)以适合需求。
可用性
访问监控 通过门磁监测非法访问
故障通知 实时事件通知可最大限度地缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及最大限度地延长正常运行时间。
环境监测 防止设备因各种环境威胁因素而发生故障。
监视 检测和记录移动情况,为访问或环境警报配上可视记录,从而加快根源分析。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较