Power Module

集成在一个防风雨机柜中的UPS、开关设备和管理软件,针对可扩展的数据中心电源进行了优化

预制电源模块可为扩展您的数据中心电力提供最佳的解决方案,以实现扩展或逐步增长。封闭模块可以用于内部,也可用于外部,且被设计成能够承受极端的天气和环境。这些模块是完全集成的,包括开关设备、UPS、环境监测设备、安全设备和灭火设备、以及用于系统控制和管理的StruxureWare Expert软件。您可以选择基本设计之一或根据您的具体应用的需要进行定制。

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product 预制的电源模块,250kW,400V/50Hz 零件编号 PFMPE0250EB
如何购买
Product 预制的电源模块,500kW,400V/50Hz 零件编号 PFMPE0500EB
如何购买
Product 预制电源模块 625 kW 400V/50Hz,带 Galaxy VX 零件编号 PFMPE0625EBVX
如何购买
其他性能优势
预先设计和工厂组装 预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
可扩展和灵活的 预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
简单和快速的部署 预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。