PowerChute 个人版

易于使用的、安全的系统关机软件,具有电源和能源管理功能,适用于家用电脑和备用电池。

PowerChute个人版软件可在发生长时间断电时实现安全的系统关机,防止潜在的数据破坏。它按照出色的可用性设计,基于APC公司的业界领先的电力管理专业实力,可为初次使用的用户提供最佳的PC电源保护。用户还可选择按其特定环境定制PowerChute设置。能源成本和二氧化碳监测可有助于更好地理解被保护设备所消耗的能源,并制定能源计划以实现节能。注:功能随Back-UPS型号和操作系统的不同而有所不同。

查看全文
系统保护
休眠功能 保留整个系统状态并加快恢复时间。
操作系统关闭 在长时间停电或电脑电源出现问题的情况下实现顺利的、无人值守的操作系统关机,从而防止可能的数据损坏。
易管理性
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
动力性能 归纳总结随着时间推移而产生的停电和电噪声等电力问题。
即时状态显示 可快速评估的电源状态
使用方便性
上下文关联的帮助系统 没有深奥的专业术语,上下文相关的帮助信息,帮助您迅速了解问题所在。
夜间安静运行功能 通过您的PC电源保护来确保您不会失眠
安装 快速、简单的安装,避免了第一次使用该软件的用户在设置软件时对软件性能的误解。
兼容性
兼容 Back-UPS 机型 Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
预先安装好的脚轮和不用工具就能安装的可调水平调节脚 该软件支持多种操作系统和处理器。 如需进一步资料, 请
点击此处.

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较