电池管理

适用于固定式UPS电池的智能充电和远程电池管理。

APC公司的智能充电管理系统能够确保UPS电池得到最佳充电并可以投入使用。这种可通过浏览器访问的1U机架式系统结合了电池监控和测试功能以及单独的升压充电功能,以获得最高的电池性能。将其集成到您的首选楼宇管理系统中或使用Web浏览器就能够了解电池的健康情况和状态。在电池影响可用性之前必须使问题得到解决。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 电池管理器主模块 零件编号 AP9922 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
电池故障检测 监视室温和单块电池的温度变化,以便尽早检测到热流失、电池短路、开路和电池损坏。
故障通知 通过电子邮件/无线传呼机或简单网络管理协议(SNMP)软中断(事件),确保关键情况能以及时的方式处理。
独立电池监控 对于电压和电流的监测能够确保单个UPS电池可以使用并能在必要时进行更换。
独立电池充电 独立补充充电可确保每块电池都充满电,避免由于过度充电导致电池过早损坏。
易管理性
事件纪录 使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
数据日志 在问题升级之前,识别问题趋势,或导出数据用以分析
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
Browser Accessible 使用浏览器查看用户界面。提供在网络上任何地方的迅速访问。
本地指示灯状态 前面板上的四个 LED 指示电池、充电器、环境或设备本身的问题。
Telnet management 提供简单的telnet会话或SSH以进行远程电池管理访问。
兼容性
电池兼容性 VRLA 或 2V、4V、8V 或 12V 湿电池<br> 1.2V 或 2.4V 镍镉电池 (AP9921X)
系统保护
Read-only access 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
Password Security 用户可选择的密码保护功能。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较