其他管理卡及选件

用于改善的UPS的监测和控制功能的接口扩展器和其它选项

在一系列其它UPS管理设备中进行选择,以提高您从APC公司购买的Smart-UPS或Symmetra UPS的管理能力。SmartSlot卡使用内部UPS附件插槽来提高您的UPS性能。可通过一个带有继电器输入/输出卡的干式触点接口来监视或控制第三方设备。这种SmartSlot卡允许您接通和关闭其他设备或接收来自您的UPS附近的设备的通知。对于由单一UPS供电且与其串联连接的多个服务器的系统安全关机,应选择一个接口扩展器。对于能够为您的UPS提供其它管理能力的系列选项,请参见下面的信息。

查看全文

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较