工业UPS

经过验证的电源保护,适用于控制应用和恶劣的环境。

对于范围广泛的工业领域来说过程控制的连续性是至关重要的:水/废水处理、生物技术/制药、交通运输、化工、食品饮料、半导体、汽车、可再生能源。在这些领域使用的设备常常处于恶劣的环境中,包括大的温度变化范围或湿度和盐度升高的空气特点。 APC公司能够为工业控制应用提供一系列的UPS解决方案,包括用于干式触点输入/输出、Modbus和网络管理的通信附件。在出现电力事故的情况下,无论是要求安全关机还是要求保持数据的完整性,APC公司的解决方案都能提供可靠的保护。

查看全文
产品展示 零件编号 估计的运行时间(小时、分钟)
Product APC公司的Smart-UPS RT 5000VA,230V,带SURT007、AP9610和长寿命电池 零件编号 SURT5000XLIX438 估计的运行时间(小时、分钟) 3:23 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
适应性
多个安装方法 考虑了一个产品在不同环境中使用的有关标准
灵活的设计 可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
可用性
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电
自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
宽电压范围输入 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
易管理性
可选的干触点输入/输出附件 每个干式触点I/O附件使得输入触点的数量增加2个和输出继电器数量增加1个
LED Indicators 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能
可服务性
用户可更换电池 能够简单升级和更换电池
技术支持 我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较